schmersal_s_icon.png

SET SL 300-1350

Artikelnummer: 101091170

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

SET SL 300-1350

Article number (order number)

101091170

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Henvisning: Positionsafbryderen med sikkerhedsfunktion er ikke omfattet i leveringsomfanget. Følgende varianter fås: 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) T3K 335-11Z-U90 - metalhus T3K 336-11Z-U90 - kunststofhus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

Plastik, Thermoplastik

Material of the profile strip

Aluminium

Side plate material

Aluminium

Gross weight

8.130 g

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

1.350 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Electrical data

Switching element

se beskrivelse af afbryder

Switching principle

se beskrivelse af afbryder

Scope of delivery

Scope of delivery

Flap profile

Rest

Scope of delivery of mounting material

Bærbar profil

Sideplader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.10.2025 09.18