schmersal_s_icon.png

NDP-70

Artikelnummer: 101170003

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Emergency stop sign stainless steel diameter 70mm
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NDP-70

Article number (order number)

101170003

EAN (European Article Number)

4250116200160

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Versions

Gult skilt for nødstop

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Rustfrit stål

Colour of the identification plate

Gul

Gross weight

19 g

Mechanical data - Dimensions

Diameter

70 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.10.2025 23.48