NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for pushbuttons and illuminated pushbuttons
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NSK/V4A/GB |
Article number (order number) |
101183505 |
EAN (European Article Number) |
4030661484525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
NØDSTOP-beskyttelseskrave |
Design |
med gult skilt |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Rustfrit stål |
Colour of the housing |
yellow Sølv |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Fully insulated |
Nej |
Mechanical data
Mounting |
Skruer |
Mechanical data - Dimensions
Length |
74 mm |
Width |
85 mm |
Height |
12 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2025 12.38