schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30

Artikelnummer: 101208901

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for left hinged doors
  • with handle

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Udgående produkt

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30

Article number (order number)

101208901

EAN (European Article Number)

4030661383149

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Material of the actuator

zink sprøjtestøbt

Material of the operators

Aluminium

Gross weight

2.900 g

General data - Features

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

Dørgreb

Door hinge

Venstre

Actuator mounted

Udenfor

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

44 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

kunden kan afkorte palarmen

Scope of delivery

Scope of delivery

Aktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang

Stanglås med styreblad

4 skruer med forsænket hoved M5x10

4 U-stykker

2 sekskantmøtrikker M8

2 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede

Støtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31)

103015820 AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
  • for left hinged doors
  • with handle
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 13.09.2025 09.16