AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31
Downloads
- for right hinged doors
- with Rotating knob and Emergency exit handle
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Udgående produkt |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31 |
Article number (order number) |
103000177 |
EAN (European Article Number) |
4030661420059 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Material of the actuator |
zink sprøjtestøbt |
Material of the operators |
Aluminium |
Emergency exit material |
Metal |
Gross weight |
g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
Dørgreb Drejeknap |
Door hinge |
Højre |
Actuator mounted |
Udenfor |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
91 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
kunden kan afkorte palarmen |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Aktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med styreblad 4 skruer med forsænket hoved M5x10 4 U-stykker 2 sekskantmøtrikker M8 2 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede Støtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.09.2025 09.53