M. 441-11Y-966-1276-2
M. 441-11Y-966-1276-2
Downloads
- 2 cable entries M20
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
- Suitable for heavy duty
Ordering data
Product type description |
M. 441-11Y-966-1276-2 |
Article number (order number) |
103012879 |
EAN (European Article Number) |
4030661486253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mekanisk |
Housing material |
Cast iron, galvaniseret |
Housing coating material |
enamelled |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
10.000.000 Operations |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Actuation direction |
Højre- og venstredrejende pr. 60° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
99 mm |
Diameter of Castor |
32 mm |
Length of the lever |
32 mm |
Width of the lever |
32 mm |
Height of the lever |
159 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Switching principle |
Spring kontakt |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
AgSn0 |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | T/M 441 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Positions- og endestopafbryder |
Relevante direktiver: | Lavspændingsdirektiv | 2014/35/EU |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 3. april 2017 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2025 04.18