ACC-RS900-TS
Artikelnummer:
103033772
ACC-RS900-TS
Artikelnummer:
103033772
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- To maintain the reaction force
Ordering data
Product type description |
ACC-RS900-TS |
Article number (order number) |
103033772 |
EAN (European Article Number) |
4030661532905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stål |
Gross weight |
264 g |
Accessory
Recommendation (product combination) |
ZQ 900 TQ 900 |
Note
Note (General) |
Kun til TQ 900 / ZQ 900 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.04.2025 15.53