MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
General data
Versions |
NØDSTOP-beskyttelseskrave |
Design |
protective collar |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Plastik |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
13 g |
General data - Features
Fully insulated |
Ja |
Mechanical data
Mounting |
Skruer |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Restistance to shock |
15 g / 11 ms |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.04.2025 23.30