schmersal_s_icon.png

T4C 235-01Z

Artikelnummer: 151103651

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

T(1)C 235-(2)Z-(3)


(1)
3Højre hånds udgave
4Bevægelig udgaver
5Højre hånds udgave

(2)
011 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)

(3)
udenKabelindgang M20
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T4C 235-01Z

Article number (order number)

151103651

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Metal, Zinkdruckguss

Housing coating material

enamelled

Material of the actuator

Rustfrit stål

Gross weight

183 g

General data - Features

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Drejearm

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

2 x 90°

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

161 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Åbner (NC)

Switching principle

Klide kontakt

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 26.05.2025 01.28