Datablad
PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

  • Memory card
  • Device in safety fieldbus networks
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for 1 axis
  • Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.05.2025 18.11