Datablad
AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Screw connection
  • Manual release, cover-side
  • Emergency exit, rear
  • right-hand model
  • Compact design
  • For very smal actuating radii in line with or at 90° to the plane of the actuator
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Double-insulated
  • High holding force
  • Long life
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.09.2025 03.52