Datablad
PS116-Z11-LR200-N200

PS116-Z11-LR200-N200

  • Pre-wired cable right, 2 m
  • Snap action 1 Normally open contact (NO) / 1 Opener (NC)
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
  • length adjustable in 2 mm steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.09.2025 04.35