schmersal_s_icon.png

SPERRZANGE SZ AZ 415-22-2

Artikelnummer: 101160462

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Lockout tag with 7 circular holes
  • Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
  • To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
  • For complex plant
  • Prevents actuation of the switch

Ordering data

Product type description

Spærringsmærke SZ AZ 415-22-2

Article number (order number)

101160462

EAN (European Article Number)

4030661292182

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Gross weight

412 g

Mechanical data

Door hinge

Venstre


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.08.2025 21.03