336 Rollenschwenkhebel 7H

336 Rollenschwenkhebel 7H

  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Produkt-Typbezeichnung:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K
RMSMessingrolle

(3)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
ohne Rastung
Rmit Rastung

(6)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(7)
ohneLeitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung

(8)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(9)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Werkstoff der Rolle

T4V7H 336-11Z-M20

Artikelnummer 101168153

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-20Z-M20

Artikelnummer 101171499

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-20ZH

Artikelnummer 101060455

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

Z4V7H 336-11Z-M20

Artikelnummer 101155768

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Artikelnummer 151204397

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-11Z-1897-1

Artikelnummer 151208924

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Artikelnummer 151210646

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-11Z-1897-2

Artikelnummer 151212953

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Artikelnummer 153008106

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-11X-M20-1897

Artikelnummer 151156736

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

T4V7H 336-02Z-M20

Artikelnummer 151161598

Zum Artikel

T4V7H 336-11Z-1637

Artikelnummer 151101251

Zum Artikel