A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer:
103001389
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
Artikelnummer:
103001389
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- 10 m
- Anschlussleitung
- 8-polig
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103001389 |
EAN (European Article Number) |
4030661482484 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttogewicht |
510 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Schleppkettentauglich |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
0,4 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
10 m |
Aderquerschnitt |
0,21 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
5,9 mm |
Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, V4A |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP69K |
Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-25 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (fest) |
-30 ... +105 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-10 ... +105 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
braun |
PIN 2 |
weiß |
PIN 3 |
blau |
PIN 4 |
schwarz |
PIN 5 |
grau |
PIN 6 |
violett |
PIN 7 |
rot |
PIN 8 |
rosa |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 13:32