ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Artikelnummer:
103027454
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Artikelnummer:
103027454
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103027454 |
EAN (European Article Number) |
4030661525860 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Farbe des Gehäuses |
rot |
Bruttogewicht |
97 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
41,5 mm |
Breite |
80 mm |
Höhe |
20 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 22:20