ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
Artikelnummer:
103031499
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103031499 |
EAN (European Article Number) |
4030661541914 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000441 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000441 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Edelstahl |
Bruttogewicht |
652 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser Loch |
24 mm |
Länge der Schraube |
120 mm |
Gewindelänge der Schraube |
70 mm |
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe |
M10 |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
Augenschraube mit Mutter |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 16:32