ACC-EBLT-M8-5PCS

Artikelnummer: 103031495

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-EBLT-M8-5PCS

Artikelnummer (Bestellnummer)

103031495

EAN (European Article Number)

4030661532028

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-14-44-34

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-14-44-34

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000441

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000441

Allgemeine Daten

Werkstoff

Metall verzinkt

Bruttogewicht

77 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser Loch

24 mm

Länge der Schraube

125 mm

Gewindelänge der Schraube

80 mm

Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit Steigungsangabe

M8

Lieferumfang

Lieferumfang des Montagematerials

Augenschraube mit Mutter


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 09:21