ACC-IFL-MOCL-H12

Artikelnummer: 101068880

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Zur einfachen Montage der Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform Ø 12 mm oder Gewinde M12

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-IFL-MOCL-H12

Artikelnummer (Bestellnummer)

101068880

EAN (European Article Number)

4030661105642

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000127

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000127

Allgemeine Daten

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

29 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

46 mm

Höhe

30 mm

Tiefe

15 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

12 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

M12


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.04.2024, 21:51