ACC-IFL-MOCL-H18
Artikelnummer:
101068879
ACC-IFL-MOCL-H18
Artikelnummer:
101068879
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Zur einfachen Montage der Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform Ø 18 mm oder Gewinde M18
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-IFL-MOCL-H18 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101068879 |
EAN (European Article Number) |
4030661105635 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000127 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000127 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Klemmschelle |
Thermoplast |
Bruttogewicht |
26 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
46 mm |
Höhe |
30 mm |
Tiefe |
15 mm |
Durchmesser des Befestigungsschelle |
18 mm |
Durchmesser des Befestigungsschelle |
M18 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 16:17