AES 1112

AES 1112

  • Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
  • 1 Sicherheitskontakt, STOP 0
Produkt-Typbezeichnung:
AES 1112.(1)

(1)
ohne24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Spannungsart

AES 1112 24 VDC

Artikelnummer 101128982

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1112.1 110 VAC

Artikelnummer 101128798

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1112.2 230 VAC

Artikelnummer 101128799

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1112.3 24 VAC

Artikelnummer 101128800

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel