ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
- 1 AS-Interface Master integriert
- Feldbusgateway: PROFIBUS DP
- Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
- AS-i Netzteilentkopplung 4 A integriert; für Betrieb mit Standardnetzteil und AS-i Power24
- Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45
- Steuert bis zu 16 Freigabekreise,
- 2 Freigaben mit je 2 Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Metall |
Bruttogewicht |
936 g |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Getting Started
Systemhandbuch
WEB Interface
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Konfigurations-Software (Dokument mit Link)
Sonstige
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 01:20