ASSG-2M-PB-RRSS

Artikelnummer: 103001351

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 2 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: PROFIBUS DP mit PROFIsafe
  • Optionaler Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise, 256 Devices
  • 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • Diagnoseschnittstelle: Ethernet RJ-45; Web-Server integriert
  • Steuert bis zu 64 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

ASSG-2M-PB-RRSS

Artikelnummer (Bestellnummer)

103001351

EAN (European Article Number)

4030661425467

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall

Bruttogewicht

975 g

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 05:14