AV21RX40U-GB215
AV21RX40U-GB215
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Linksausführung |
R | Rechtsausführung |
(2) | |
ohne | Zuglasche |
H | Hebel H65 |
H92 | Hebel H92 |
H105 | Hebel H105 |
B | Lagerbock B |
B2 | Lagerbock B2 |
(3) | |
X11,5 | X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm |
X20 | X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm |
X30 | X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm |
X40 | X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm |
X45 | X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm |
Hinweis: | |
U = unterseitige Riegelanschrägung GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8. Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage. |
- Rechtsausführung
- Kunststoffgehäuse
- ohne Fehlschließsicherung
- für 1-flügelige Türen
- für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
- Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AV21RX40U-GB215 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103028225 |
EAN (European Article Number) |
4030661524528 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Riegelbolzens |
Messing |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Hilfsentriegelung |
Ja |
Fehlschließsicherung vorhanden |
Nein |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Türflügel |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel H65 |
Ausrichtung |
Rechtsausführung |
Befestigung |
rückseitige Befestigungslöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
ohne Kabelverschraubung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
165 mm |
Höhe |
80 mm |
Tiefe |
37,5 mm |
Durchmesser des Riegelbolzens |
18 mm |
X-Maß des Riegelbolzen |
40 mm |
Hinweis (X-Maß des Riegelbolzen) |
Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante. |
Riegelbolzenanschrägung, unterseitig |
45 ° |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP54 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Schaltelement |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UKCA Zertifikat
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Bilder (Sonstige)
Montagebeispiel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 08:51