AZ 063 K 08106
AZ 063 K 08106
- 1 Betätigungsebene
- Kabelkanal rückseitig und unterseitig
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- transparenter Deckel
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- Schutzart IP20
- zweifach unterbrechender Schalter
- Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 063 K 08106 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101194267 |
EAN (European Article Number) |
4030661358796 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Werkstoff des Gehäuses |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
23 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
1 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Betätigungshub |
7 mm |
Betätigungskraft |
1,6 N |
Befestigung |
Rundlöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum |
1,2 Nm |
Hinweis |
M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten |
Hinweis (Leitungseinführung) |
Kabelkanal rückseitig und unterseitig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
50 mm |
Höhe |
27 mm |
Tiefe |
19 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Druckkontakt mit Reibung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Cu-Nieten mit Silberauflage |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Baumusterprüfbescheinigung
EU Konformitätserklärung
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 15:34