AZ 15

AZ 15

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
ohneRückstellkraft
RRastkraft 30 N

(2)
M16Leitungseinführung M16
M20Leitungseinführung M20
STStecker M12, 4-polig

(3)
2254Rastkraft 5 N
1762Frontmontage
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Gebrauchskategorie DC-13

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Anschlussart

AZ 15 ZVK-M16

Artikelnummer 101152787

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-M16

Artikelnummer 101153619

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVK-M16-1762

Artikelnummer 101166387

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVK-M20

Artikelnummer 101157375

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVK-ST

Artikelnummer 101148744

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157376

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-ST

Artikelnummer 101161660

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Artikelnummer 101154228

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Artikelnummer 101157470

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-1476-1

Artikelnummer 101129063

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Artikelnummer 101151298

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 15 ZVK-1476-1

Artikelnummer 151129062

Zum Artikel