AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer: 101126794

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für leichte, nicht geführte Schutztüren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer (Bestellnummer)

101126794

EAN (European Article Number)

4030661100852

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

24 g

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

starr

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 17:45