AZ 16

AZ 16

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Universelle Codierung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
ohne1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneRückstellkraft
RRastkraft 30 N

(3)
G24mit LED (nur bei Ausführung mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt möglich.)

(4)
M16Leitungseinführung M16
M20Leitungseinführung M20
STStecker M12, 4-polig, unten
STLStecker M12, 4-polig, links
STRStecker M12, 4-polig, rechts

(5)
2254Rastkraft 5 N
1762Frontmontage
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft

Anzahl der Sicherheitskontakte

AZ 16 ZVK-M16

Artikelnummer 101152887

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVK-M20

Artikelnummer 101157378

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVK-ST

Artikelnummer 101143122

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVRK-M16

Artikelnummer 101152094

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157379

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161097

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16 ZVRK-ST

Artikelnummer 101143124

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-02ZVK-M16

Artikelnummer 101154699

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-02ZVK-ST

Artikelnummer 101143123

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-02ZVRK-M16

Artikelnummer 101147145

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-02ZVRK-M20

Artikelnummer 101157381

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Artikelnummer 101161096

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel



Systemkomponenten

AZ 16-STS30-01
AZ 16-STS30-01
Zum Artikel
AZ 16-STS30-02
AZ 16-STS30-02
Zum Artikel
AZ 16-STS30-04
AZ 16-STS30-04
Zum Artikel
AZ 16-STS30-05
AZ 16-STS30-05
Zum Artikel
AZ 16-STS30-06
AZ 16-STS30-06
Zum Artikel
AZ 16-STS30-07
AZ 16-STS30-07
Zum Artikel
AZ 16-STS30-08
AZ 16-STS30-08
Zum Artikel