AZ 17-11ZRK-ST

Artikelnummer: 101140774

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneKabelverschraubung M16
2243frontseitiger Leitungsausgang
2243-1rückseitiger Leitungsausgang
STStecker M12, 4-polig

(4)
1637Kontaktvergoldung

(5)
5M5 m Leitungslänge
6M6 m Leitungslänge
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Steckverbinder M12 x 1, 4-polig
  • 30 mm x 78,5 mm x 30mm
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • kleine Bauform
  • Universelle Codierung
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • 8 Betätigungsebenen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 17-11ZRK-ST

Artikelnummer (Bestellnummer)

101140774

EAN (European Article Number)

4030661119731

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002592

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002592

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

BG

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

85 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Erhöhte Rastkraft

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

2

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Kabeldurchführungen

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Rastkraft

30 N

Zwangsöffnungsweg

11 mm

Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum

17 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

30 mm

Höhe des Sensors

78,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30_+80

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-30 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+85 °C

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Stecker 4-polig

2.5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Schalthäufigkeit

2.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13

Stecker 4-polig

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13

Stecker 4-polig

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Lieferumfang

Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

individuelle Codierung auf Anfrage erhältlich

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZ 17
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.03.2023, 17:05