AZ 17
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- kleine Bauform
- Universelle Codierung
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- 8 Betätigungsebenen
Produkt-Typbezeichnung: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Kabelverschraubung M16 |
2243 | frontseitiger Leitungsausgang |
2243-1 | rückseitiger Leitungsausgang |
ST | Stecker M12, 4-polig |
(4) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(5) | |
5M | 5 m Leitungslänge |
6M | 6 m Leitungslänge |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft
Anzahl der Sicherheitskontakte
Systemkomponenten
Betätiger AZ 17
BETAETIGER AZ 17-B6
- für sehr kleine Betätigungsradien
- die Betätigungsrichtung ist durch Umstecken des Einsatzes wählbar
BETAETIGER AZ 17/170-B1
- besonders geeignet für Schiebetüren
- Gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
BETAETIGER AZ 17/170-B1-2245
- Gummigelagerter gerader Betätiger
- kompensiert Vibrationen an Schutzeinrichtungen
- besonders geeignet für Schiebetüren
Zubehör AZ 17