AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • Rechtsausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine Bauform
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Schlitzverschluss im Lieferumfang
  • 8 Betätigungsebenen
Produkt-Typbezeichnung:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneKabelverschraubung M16
STStecker M12

(4)
B1Betätiger B1
B5Betätiger B5
B6LBetätiger B6L
B6RBetätiger B6R

(5)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Hinweis (Allgemein)

AZ 17-02ZI B6R

Artikelnummer 101122856

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-02ZI-ST B6R

Artikelnummer 101144091

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-02ZRI B6R

Artikelnummer 101136310

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZI B6R

Artikelnummer 101122855

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZRI B6R

Artikelnummer 101136306

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Artikelnummer 101144090

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Zum Artikel