AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Produkt-Typbezeichnung: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 Öffner (NC) |
12ZUEK | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(3) | |
U90 | Betätigungskopf um 90° gedreht für Türanschlag links |
U270 | Betätigungskopf um 270° gedreht für Türanschlag rechts |
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Betätigungskopf um 270° gedreht
- Metallgehäuse
- Türgriff rastend
- hohe Lebensdauer
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101177188 |
EAN (European Article Number) |
4030661307978 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Zur Bestellung wählen Sie zunächst den gewünschten Sicherheitsschalter und dann das Türgriff-System aus |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
230 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Kabeldurchführungen |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Türanschlag |
Rechts |
Abscherkraft |
15.000 N |
Zwangsöffnungsweg |
10,7 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Leitungseinführung |
1x M20 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis (Anschlussquerschnitt) |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
38 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
114 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30_+90 |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-40 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.03.2023, 22:51