AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 3350-STS30-02 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium |
Werkstoff der Befestigungsplatte |
Stahl |
Bruttogewicht |
1.675 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Panikgriff |
Ja |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Betätiger-Anbau |
Innen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten |
Hinweis - Maßzeichnung
Hinweis |
Die Maßzeichnungen sind immer in Blickrichtung auf den Schalter dargestellt. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 20:50