AZM 161

AZM 161

  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakte
  • hohe Lebensdauer
Produkt-Typbezeichnung:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKSchraubklemmen
CCFederkraftklemmen
STEinbaustecker M12

(2)
11/03Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC) mit Einbaustecker
12/03Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC)
12/11Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) mit Einbaustecker
11/12Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) mit Einbaustecker
12/12Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneHilfsentriegelung seitlich
EDHilfsentriegelung deckelseitig
EUHilfsentriegelung rückseitig

(6)
TFluchtentriegelung seitlich
TDFluchtentriegelung deckelseitig
TUFluchtentriegelung rückseitig
NNotentsperrung

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
ohneohne LED
Gmit LED (Nur für Us: 24 VAC/DC)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Thermischer Dauerstrom

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

Zwangsöffnungsweg

Kurzschlussschutz

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Umgebungstemperatur, minimum

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

Bemessungsisolationsspannung Ui

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

AZM 161CC-12/03RK-024

Artikelnummer 101195902

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/03RKA-024

Artikelnummer 101195901

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12K-024

Artikelnummer 101176501

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12KA-024

Artikelnummer 101187946

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RK-024

Artikelnummer 101166283

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Artikelnummer 101166284

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKA-024

Artikelnummer 101166287

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Artikelnummer 101166288

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Artikelnummer 101190148

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKED-024

Artikelnummer 101187876

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Artikelnummer 101187892

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Artikelnummer 101187879

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel