AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • Linksausführung
  • kompakte Bauform
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft
  • hohe Lebensdauer
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Produkt-Typbezeichnung:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCFederkraftklemmen
SKSchraubklemmen
STStecker M12

(2)
11/03Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC) mit Einbaustecker
12/11Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) mit Einbaustecker
12/03Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 3 Öffner (NC)
11/12Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) mit Einbaustecker
12/12Magnet: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / Betätiger: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneHilfsentriegelung seitlich
EDHilfsentriegelung deckelseitig
EUHilfsentriegelung rückseitig

(6)
TFluchtentriegelung seitlich
TDFluchtentriegelung deckelseitig
TUFluchtentriegelung rückseitig
NNotentsperrung

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
ohneohne LED
Gmit LED (Nur für Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1inkl. Betätiger B1
B1Einkl. Betätiger B1E
B6Linkl. Betätiger B6 links
B6Rinkl. Betätiger B6 rechts
B1-1747inkl. Betätiger B1-1747
B1-2024inkl. Betätiger B1-2024
B1-2053inkl. Betätiger B1-2053
B1-2177inkl. Betätiger B1-2177
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

Fluchtentriegelung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217541

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Artikelnummer 101215900

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217476

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Artikelnummer 101215867

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Artikelnummer 103000099

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Artikelnummer 103025177

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Artikelnummer 103031985

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel