AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
ohne | Schneidklemmen |
SK | Schraubklemmen |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
I | Individuelle Codierung |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Kabelverschraubung |
ST | Stecker M12 x 1 |
(6) | |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
(7) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
2197 | seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version) |
1637 | Kontaktvergoldung |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
11/02 | 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC) |
12/00 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / - |
12/11 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
12/02 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC) |
02/01 | 2 Öffner (NC), - / 1 Öffner (NC), - |
02/10 | 2 Öffner (NC), - / 1 Schließer (NO), - |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
(5) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(6) | |
2197 | Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip |
- Steckverbinder M12, 4-polig
- A- und B-Codierung der Stecker
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- Rechtsausführung
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierung |
Individuelle Codierung |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
325 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Arbeitsstromprinzip |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
50 mm |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.300 N |
Rastkraft |
30 N |
Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
8,5 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
8,5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung Einbaustecker M12, 4-polig, B-Codierung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
108 mm |
Höhe des Sensors |
75,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC/DC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Hinweis (Schaltelement) |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb, oder 2 Öffner, oder 3 Öffner, oder 4 Öffner, galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Betätiger kann nicht nachbestellt werden! Schlitzverschluss Der Betätiger ist im Lieferumfang enthalten |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden Betätigungsradius einstellbar bis minimal 50 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm ( a) Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 10:04