AZM 170
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
Produkt-Typbezeichnung: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
ohne | Schneidklemmen |
SK | Schraubklemmen |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | 2 Stecker M12, 4-polig |
ST-2431 | wie ST, getrennte Magnet-Überwachung |
ST8 | Stecker M12 8-polig |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(8) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
2197 | seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft
Anzahl der Hilfskontakte
Anzahl der Sicherheitskontakte
Anschlussart
Bemessungssteuerspeisespannung
Bemessungssteuerspeisespannung
Fluchtentriegelung
Arbeitsstromprinzip
Ruhestromprinzip
Systemkomponenten
Betätiger AZM 170
Zubehör AZM 170