AZM 170 B ST-AS RAP

Artikelnummer: 101210414

Produkt-Typbezeichnung:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BBetätigerüberwachung
BZBetätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht

(2)
STStecker M12

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
PMagnetversorgung 24 VDC (Aux)

(6)
2197Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Betätiger-Überwachung
  • Arbeitsstromprinzip
  • Sicherheitszuhaltung
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM 170 B ST-AS RAP

Artikelnummer (Bestellnummer)

101210414

EAN (European Article Number)

4030661390406

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

ASi-SaW

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Reaktionszeit, maximum

100 ms

Bruttogewicht

310 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Arbeitsstromprinzip

Ja

Betätiger-Überwachung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

PFH-Wert

1,16 x 10⁻⁶ /h

Hinweis (PFH-Wert)

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Bitte beachten:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

PFH-Wert

1,01 x 10⁻⁷ /h

Hinweis (PFH-Wert)

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft

1.000 N

Rastkraft

30 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite des Sensors

90 mm

Höhe des Sensors

75,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, minimum

30 %

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten - AS-Interface

Bemessungsbetriebsspannung

26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)

AS-i Stromaufnahme, maximum

100 mA

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

AS-i Spezifikation

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profil

S-7.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x7

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

AS-i Eingang, Kanal 1

Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung

AS-i Eingang, Kanal 2

Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung

AS-i Ausgänge, DO 0

Magnetansteuerung

AS-i Ausgänge, DO 1

Keine Funktion

AS-i Ausgänge, DO 2

Keine Funktion

AS-i Ausgänge, DO 3

Keine Funktion

AS-i Parameter Bits, P0

Tür und Betätiger erkannt

AS-i Parameter Bits, P1

Zuhaltung gesperrt

AS-i Parameter Bits, P2

Keine Funktion

AS-i Parameter Bits, P3

Keine Funktion

Hinweis (AS-i Parameter Bits)

Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen

FID: Peripheriefehler

AS-i Eingangsmodul-Adresse

0

Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)

Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät

Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)

Betriebsspannung

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

Stromaufnahme

500 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Zustandsanzeige

Hinweis (LED-Zustandsanzeige)

(1) grüne LED: Versorgungsspannung

(2) rote LED: Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0

(3) gelbe LED: Freigabestatus

Kontaktbelegung

PIN 1

AS-i +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilisiertes PELV-Netzteil

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 170 AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 13. Februar 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 09:49