AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Produkt-Typbezeichnung: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
ohne | Zuhaltungsüberwachung > |
B | Betätigerüberwachung |
(2) | |
SK | Schraubklemmen |
CC | Federkraftklemme |
ST1 | Steckeranschluss M23 x 1, (8+1-polig) |
ST2 | Steckeranschluss M12 x 1, 8-polig |
(3) | |
1P2P | 1 Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
1P2PW | gleich - 1P2P, kombiniertes Diagnosesignal: Schutzeinrichtung geschlossen und Zuhaltung gesperrt |
SD2P | Serieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
- Zuhaltungs-Überwachung
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Wirkprinzip |
induktiv |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaktionszeit, maximum |
60 ms |
Risikozeit, maximum |
120 ms |
Bruttogewicht |
609 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Zuhaltungs-Überwachung |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Reihenschaltung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD-Wert |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD-Wert |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.000 N |
Hinweis (Zuhaltekraft FZh) |
1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.600 N |
Hinweis (Zuhaltekraft Fmax) |
1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Rastkraft |
30 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
50 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
220 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % |
Leerlaufstrom I0, typisch |
600 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
50 mA |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
4.000 ms |
Schaltfrequenz, circa |
1 Hz |
Elektrische Absicherung, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Schaltschwellen |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stromaufnahme bei 24 V |
5 mA |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
250 mA |
Spannungsfall Ud, maximum |
4 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,25 A |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
4 V |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,05 A |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Betriebszustand: gelbe LED Fehler Funktionsstörung: rote LED Versorgungsspannung UB: grüne LED |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
A1 Versorgungsspannung Ub |
PIN 2 |
X1 Sicherheitseingang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseausgang |
PIN 6 |
X2 Sicherheitseingang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 8 |
IN Magnetansteuerung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dreikantschlüssel für AZM 200 |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
AZ/AZM 200-B1 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
Schaltungsbeispiel
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- Ruhestromprinzip
- Zuhaltungs-Überwachung
- Kunststoffgehäuse
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- selbstüberwachte Reihenschaltung
- Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- Intelligente Diagnose
- Hilfsentriegelung
- Schutzart IP66, IP67
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
- OSSD-Sicherheitsausgänge
- Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 12. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 14:12