AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Öffner (NC) / Schließer (NO) 2 |
11/02 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/20 | 1 Öffner (NC) / 3 Schließer (NO) |
02/11 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
02/20 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
02/02 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
X | Schutzart IP54 |
Z | Schutzart IP67 |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
STR | Steckeranschluss M23 rechts |
ST | Steckeranschluss M23 unten |
(5) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel |
F | mit Dreikantschlüssel (mit Verschlussschraube gesichert) |
FE | mit Dreikantschlüssel |
RS | Hilfsentriegelung mit Schlüssel |
T | Fluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip) |
TE | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip) |
TEI | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip) |
NS | Notentsperrung mit Druckzylinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(1) | |
A | Arbeitsstromprinzip |
(2) | |
ST | Steckeranschluss M23 rechts |
ohne | Ruhestromprinzip |
STR | Steckeranschluss M23 unten |
(3) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel (nur für Ruhestromprinzip) |
(4) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- Ex-Version erhältlich
- Hilfsentriegelung
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101167209 |
EAN (European Article Number) |
4030661218236 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
920 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Schutztüren |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
3.500 N |
Rastkraft, minimum |
150 N |
Rastkraft, maximum |
400 N |
Zwangsöffnungsweg |
5 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
15 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
56,5 mm |
Breite des Sensors |
141 mm |
Höhe des Sensors |
100 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC/DC |
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
1 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
mit Verschlussschraube gesichert Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich Wird nur bei Geräten nach dem Ruhestromprinzip eingesetzt Nach Öffnen der Verschlussschraube kann die Hilfsentriegelung mittels Dreikantschlüssel M5 betätigt werden. Verschlussschraube mittels Kette gegen Verlust gesichert (Schutzart IP67) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
CCC Zertifikat
Info
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 12:35