AZM 415

AZM 415

  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 Öffner (NC) / Schließer (NO) 2
11/023 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11/201 Öffner (NC) / 3 Schließer (NO)
02/113 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
02/202 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO)
02/024 Öffner (NC)

(2)
XSchutzart IP54
ZSchutzart IP67

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
STRSteckeranschluss M23 rechts
STSteckeranschluss M23 unten

(5)
ohneOhne Hilfsentriegelung
EHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel
Fmit Dreikantschlüssel (mit Verschlussschraube gesichert)
FEmit Dreikantschlüssel
RSHilfsentriegelung mit Schlüssel
TFluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip)
TEFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip)
TEIFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip)
NSNotentsperrung mit Druckzylinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung

(1)
AArbeitsstromprinzip

(2)
STSteckeranschluss M23 rechts
ohneRuhestromprinzip
STRSteckeranschluss M23 unten

(3)
ohneOhne Hilfsentriegelung
EHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel (nur für Ruhestromprinzip)

(4)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Schutzart

Zwangsöffnungsweg

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Anzahl der Schutztüren

Schaltelement

Anschlussart

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101186203

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Artikelnummer 101186204

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Artikelnummer 101186853

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Artikelnummer 101205549

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Artikelnummer 101209214

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Artikelnummer 101186831

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174589

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174583

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Artikelnummer 101174546

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101174507

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Artikelnummer 101174557

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Artikelnummer 101174560

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel