AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

Artikelnummer: 101135487

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 Öffner (NC) / Schließer (NO) 2
11/023 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
11/201 Öffner (NC) / 3 Schließer (NO)
02/113 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
02/202 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO)
02/024 Öffner (NC)

(2)
XSchutzart IP54
ZSchutzart IP67

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
STRSteckeranschluss M23 rechts
STSteckeranschluss M23 unten

(5)
ohneOhne Hilfsentriegelung
EHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel
Fmit Dreikantschlüssel (mit Verschlussschraube gesichert)
FEmit Dreikantschlüssel
RSHilfsentriegelung mit Schlüssel
TFluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip)
TEFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip)
TEIFluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip)
NSNotentsperrung mit Druckzylinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637Kontaktvergoldung

(1)
AArbeitsstromprinzip

(2)
STSteckeranschluss M23 rechts
ohneRuhestromprinzip
STRSteckeranschluss M23 unten

(3)
ohneOhne Hilfsentriegelung
EHilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel (nur für Ruhestromprinzip)

(4)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
  • 3 Schalter in einem Gehäuse
  • Betätiger federnd
  • für Doppeltüren
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM 415-33ZPDK 24VAC/DC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101135487

EAN (European Article Number)

4030661280226

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

1.235 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

1

Anzahl der Hilfskontakte

3

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Anzahl der Schutztüren

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.500 N

Hinweis (Zuhaltekraft)

je Schutztür

Rastkraft, minimum

150 N

Rastkraft, maximum

400 N

Zwangsöffnungsweg

4,5 mm

Zwangsöffnungskraft, minimum

15 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,2 m/s

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

2 x 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

46,5 mm

Breite des Sensors

141 mm

Höhe des Sensors

125 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +50 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC/DC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

10 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.06.2023, 15:56