AZM 415-33ZPDKA 230VAC
AZM 415-33ZPDKA 230VAC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Öffner (NC) / Schließer (NO) 2 |
11/02 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/20 | 1 Öffner (NC) / 3 Schließer (NO) |
02/11 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
02/20 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
02/02 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
X | Schutzart IP54 |
Z | Schutzart IP67 |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
STR | Steckeranschluss M23 rechts |
ST | Steckeranschluss M23 unten |
(5) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel |
F | mit Dreikantschlüssel (mit Verschlussschraube gesichert) |
FE | mit Dreikantschlüssel |
RS | Hilfsentriegelung mit Schlüssel |
T | Fluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip) |
TE | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip) |
TEI | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip) |
NS | Notentsperrung mit Druckzylinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(1) | |
A | Arbeitsstromprinzip |
(2) | |
ST | Steckeranschluss M23 rechts |
ohne | Ruhestromprinzip |
STR | Steckeranschluss M23 unten |
(3) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel (nur für Ruhestromprinzip) |
(4) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
- 3 Schalter in einem Gehäuse
- Betätiger federnd
- für Doppeltüren
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 415-33ZPDKA 230VAC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101117716 |
EAN (European Article Number) |
4030661047164 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.240 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Arbeitsstromprinzip |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Hilfskontakte |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Anzahl der Schutztüren |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.500 N |
Hinweis (Zuhaltekraft) |
je Schutztür |
Rastkraft, minimum |
150 N |
Rastkraft, maximum |
400 N |
Zwangsöffnungsweg |
4,5 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
15 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
46,5 mm |
Breite des Sensors |
141 mm |
Höhe des Sensors |
125 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
230 VAC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
CCC Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 13:04