AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
- Kunststoffgehäuse
- 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
- Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
- einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153032219 |
EAN (European Article Number) |
4030661547565 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF |
Bruttogewicht |
631 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Fluchtentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
ab Geräterversion V2 (siehe Typenschild) |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.500 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.950 N |
Rastkraft, circa |
50 N |
Zwangsöffnungsweg |
10 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
10 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
40 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,3 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
4x M5 |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
0,5 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
3 x M20 x 1,5 |
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Zulässige Art der Leitung |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
64 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
204 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Überspannungskategorie |
II |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
5 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung Der Betätiger ist im Lieferumfang enthalten |
Hinweis
Hinweis (Fluchtentriegelung) |
Im Notfall Betätigung innerhalb des Gefahrenbereiches Anbau nur innerhalb der Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
TÜV Zertifikat
UL Zertifikat
CCC Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 20:33