AZM150SK-02/11RIA-024-B6R

Artikelnummer: 153032232

  • Kunststoffgehäuse
  • 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
  • einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM150SK-02/11RIA-024-B6R

Artikelnummer (Bestellnummer)

153032232

EAN (European Article Number)

4030661547671

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

hoch

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, Polyamid PA 6 GF

Bruttogewicht

629 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Arbeitsstromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

2

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis

bei 10% Ie und ohmscher Last

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Bitte beachten:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Hinweis

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis (Mechanische Lebensdauer)

ab Geräterversion V2 (siehe Typenschild)

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

1.500 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

1.950 N

Rastkraft, circa

50 N

Zwangsöffnungsweg

10 mm

Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum

10 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

40 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,3 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung der Befestigungsschrauben

4x M5

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum

0,5 Nm

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum

0,5 Nm

Hinweis

Torx T10

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

3 x M20 x 1,5

Anschlussart

Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Zulässige Art der Leitung

Starr eindrähtig

Starr mehrdrähtig

Flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

48 mm

Breite des Sensors

40 mm

Höhe des Sensors

204 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

93 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schutzklasse

II

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

300 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

II

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

8,5 W

Schaltelement

Öffner (NC), Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Einschaltdauer Magnet

100 %

Testpulsdauer, maximum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Lieferumfang

Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung

Der Betätiger ist im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Hinweis (Hilfsentriegelung)

Bei Wartung, Einrichtung usw.

Deckelseitig

Durch Dreikantschlüssel M5

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: AZM150

Allgemeine Präsentation AZM150 (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM150
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 16. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 08:55