AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Produkt-Typbezeichnung: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Zuhaltung überwacht |
B | Betätiger überwacht |
BZ | Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, wiederanlernbar |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
P | |
P | Magnetversorgung AUS 24 VDC (Aux) |
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
- Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
- I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62026-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Codierung |
Individuelle Codierung |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
hoch |
Wirkprinzip |
RFID |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
540 g |
Reaktionszeit, maximum |
100 ms |
Risikozeit, maximum |
200 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Arbeitsstromprinzip |
Ja |
Betätiger-Überwachung |
Ja |
Rastung |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Sicherheitsbetrachtung - Verriegelungsfunktion
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD-Wert |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.000 N |
Hinweis (Zuhaltekraft FZh) |
1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.600 N |
Hinweis (Zuhaltekraft Fmax) |
1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Rastkraft |
30 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben, maximum |
8 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
50 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
220 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-25_+60 |
Lager- und Transporttemperatur, minimum |
-25 °C |
Lager- und Transporttemperatur, maximum |
+85 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schwingfestigkeit |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
III |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Schaltfrequenz, maximum |
1 Hz |
Bereitschaftsverzögerung, maximum |
4.000 ms |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
26,5 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
AS-i Stromaufnahme, maximum |
100 mA |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Spezifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profil |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Eingang, Kanal 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgänge, DO 0 |
Magnetansteuerung |
AS-i Ausgänge, DO 1 |
Keine Funktion |
AS-i Ausgänge, DO 2 |
Keine Funktion |
AS-i Ausgänge, DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P0 |
Tür und Betätiger erkannt |
AS-i Parameter Bits, P1 |
Zuhaltung gesperrt |
AS-i Parameter Bits, P2 |
Magnetspannung im Toleranzbereich |
AS-i Parameter Bits, P3 |
Gerätefehler (FID) |
Hinweis (AS-i Parameter Bits) |
FID: Peripheriefehler |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
Stromaufnahme |
500 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
(1) Grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler gesetzt / Gerätefehler erkannt / Manipulationsschutzzeit aktiv (2) rote LED: Gerätefehler (3) gelbe LED: Gerätestatus |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.03.2023, 16:54