AZM300

AZM300

  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • kompakte Bauform
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Reihenschaltung
  • Hilfsentriegelung
Produkt-Typbezeichnung:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
ohneStandardcodierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

(3)
1P2P1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend
SD2PSerieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneHilfsentriegelung
NNotentsperrung
TFluchtentriegelung
T 8Fluchtentriegelung, Distanz 8,5 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

Betätiger-Überwachung

Notentsperrung

Fluchtentriegelung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

Serielle Diagnose

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001425

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103001415

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001427

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P

Artikelnummer 103001416

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Artikelnummer 103001428

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Artikelnummer 103008179

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-1P2P

Artikelnummer 103001411

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-1P2P-A

Artikelnummer 103001423

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-1P2P-N

Artikelnummer 103006867

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-1P2P-T

Artikelnummer 103006862

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-SD2P

Artikelnummer 103001412

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM300B-ST-SD2P-A

Artikelnummer 103001424

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel



Systemkomponenten

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen

Zum Artikel
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M

  • Fernentriegelung über ein Zugseil
  • Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
  • Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
  • Gesamtlänge: 6 m

Zum Artikel
MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Adapterplatte aus Kunststoff für den Einsatz an flächenbündigen Türen
  • Außenkontur optimiert für AZM300

Zum Artikel
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Schutzblech aus Aluminium als Sichtblende
  • Gewindeköpfe aus Aluminium mit M6-Gewinde inkl. Gummischeiben
  • Für den Einsatz an Glas- und Kunststofftüren an Maschinen mit hohen Anforderungen an das Design

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • gewinkelt
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4
A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

  • 2,5 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Zum Artikel
ACC-AZM-BOW-H-1-RD
ACC-AZM-BOW-H-1-RD

Zum Artikel
SPERRZANGE SZ 200-1
SPERRZANGE SZ 200-1

  • Sperrzange mit 6 Bohrungen
  • Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
  • zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
  • für unübersichtliche Anlagen
  • verhindert Betätigung des Schalters

Zum Artikel
SZ201-1
SZ201-1

  • Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
  • zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
  • für unübersichtliche Anlagen
  • verhindert Betätigung des Schalters
  • Sperrzange mit 6 Bohrungen

Zum Artikel