AZM40-B1
Artikelnummer:
103034199
AZM40-B1
Artikelnummer:
103034199
- Vielseitige Montage durch 180°-Winkelflexibilität des Betätigers
- Einfache Justierung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM40-B1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
192 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
40 mm |
Breite des Betätigers |
40 mm |
Höhe des Betätigers |
20 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Anwendungsbeispiel allgemein
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 17:10