BETAETIGER AZ 17/170-B11

Artikelnummer: 101139788

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 17/170-B11

Artikelnummer (Bestellnummer)

101139788

EAN (European Article Number)

4030661282268

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

28 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

140 mm

Betätiger

gerade

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 140 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 200 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 37,5 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.03.2023, 17:50