BETAETIGER AZ/AZM 415-B2
BETAETIGER AZ/AZM 415-B2
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ/AZM 415-B2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101144796 |
EAN (European Article Number) |
4030661134307 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
160 g |
Mechanische Daten
Betätigungsradius, minimum |
250 mm |
Betätiger |
gerade beweglich |
Abscherkraft |
25.000 N |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 36 mm müssen eine Ebene bilden Die Betätiger-Aufnahmen sind mit Stiftlöchern versehen. Durch Einsetzen von Kerbstiften wird ein Demontieren der Betätiger verhindert. Durch Verstellen der Innensechskant-Schraube "a" können die Betätiger in jede gewünschte Lage gebracht werden. Der Betätiger kann auch für Schiebetüren eingesetzt werden. Betätigungsradius einstellbar bis minimal 250 mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 4 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 13:07